Kabelabzweigkasten T 100, 2 Modul 45-Steckdosen im Deckel, 1-polig
Art.Nr. 2007821 | EAN 4012195615880
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar mit Verliersicherung und 2 Modul45-Steckdosen. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C.
Lichte Innenmaße: 136x102x57 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 10 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Zugentlastungseinführungen zum direkten Durchstossen Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung sonstige Breite 116 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,1431 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 150x116x67 Einführung von Hinten ja Einführungen 10 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Form rechteckig Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Höhe 67 mm Länge 150 mm Lichte Innenmaße 136x102x57 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Nennquerschnitt min. 2,5 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP30 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 100 2MSD WS / 2007821 , 0.27MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfEU-Konformitätserklärung T 100 2MSD WS / 2007821 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 100 , 0.32MB , pdfZeichengenehmigung KEMA-KEUR-Zertifikat T 100 ..MSD... , 0.62MB , pdf