Kabelabzweigkasten T250, geschlossen, transparenter hoher Deckel
Art.Nr. 2007776 | EAN 4012195986003
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 225x173x102 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ keine Art der Gehäusedurchführung ohne Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Breite 190 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,4586 kg CO₂e / 1 Stück Deckel transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 240x190x115 Einführung von Hinten ja Einführungen keine Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form rechteckig Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Höhe 112 mm Länge 240 mm Lichte Innenmaße 225x173x102 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK05 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen / Polycarbonat Witterungsbeständig nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 250 OE HD TR / 2007776 , 0.28MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfEU-Konformitätserklärung T 250 OE HD TR / 2007776 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 250 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung 2007 T 250 , 0.51MB , pdf