Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, transparenter hoher Deckel

Art.Nr. 2007772 | EAN 4012195985983

2007772 / T 100 OE HD TR
136x102x74 mm
IP66
keine
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 136x102x74 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ keine
Art der Gehäusedurchführung ohne
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Breite 116 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,4492 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 150x116x83
Einführung von Hinten ja
Einführungen keine
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Höhe 83 mm
Länge 150 mm
Lichte Innenmaße 136x102x74 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennspannung 500 V
Plombierbar ja
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen / Polycarbonat
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 100 OE HD TR 136x102x74 mm IP66 keine lichtgrau; RAL 7035 2007772
1 Stück 2.480,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

Download

T 100 OE HD TR / 2007772
Download