Kabelabzweigkasten T100, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel
Art.Nr. 2007752 | EAN 4012195985945
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 136x102x74 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 10 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Einsteckdichtung Art der Gehäusedurchführung sonstige Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Breite 116 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,4821 kg CO₂e / 1 Stück Deckel transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 150x116x83 Einführung von Hinten ja Einführungen 10xM25 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form rechteckig Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Höhe 83 mm Länge 150 mm Lichte Innenmaße 136x102x74 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen / Polycarbonat Witterungsbeständig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 100 HD TR / 2007752 , 0.30MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfEU-Konformitätserklärung T 100 HD TR / 2007752 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung T 100 HD TR / 2007752 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung 2007 T 100 , 0.45MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 100 , 0.32MB , pdf