Kabelabzweigkasten T60, geschlossen, hoher Deckel
Art.Nr. 2007730 | EAN 4012195985839
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 100x100x63 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ keine Art der Gehäusedurchführung ohne Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Breite 114 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,8117 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 114x114x76 Einführung von Hinten ja Einführungen keine Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Höhe 74 mm Länge 114 mm Lichte Innenmaße 100x100x63 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen / Polycarbonat Witterungsbeständig nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 60 OE HD LGR / 2007730 , 0.24MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfEU-Konformitätserklärung T 60 OE HD LGR / 2007730 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T60 , 0.31MB , pdf