Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher Deckel

Art.Nr. 2007718 | EAN 4012195985891

267x182x127 mm
24
IP66
16xM32 8xM40
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 267x182x127 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M32
  • Einführung M40
  • 24 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • Nennquerschnitt 35 mm²
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • IK Code 05
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 24
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung sonstige
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Breite 201 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,2881 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 285x201x139
Einführung von Hinten ja
Einführungen 16xM32 8xM40
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Höhe 137 mm
Länge 285 mm
Lichte Innenmaße 267x182x127 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennspannung 500 V
Plombierbar ja
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen / Polycarbonat
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 350 HD LGR 267x182x127 mm 24 IP66 16xM32 8xM40 lichtgrau; RAL 7035 2007718
1 Stück 3.568,85 € Preis / 100 Stück
T 350 HD TR 267x182x127 mm 24 IP66 16xM32 8xM40 lichtgrau; RAL 7035 2007758
1 Stück 4.547,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

EU-Konformitätserklärung T 350 HD LGR / 2007718 , 0.16MB , pdf
Download

T 350 HD LGR / 2007718
Download