Kabelabzweigkasten T 350, Einsteckdichtung

Art.Nr. 2007568 | EAN 4012195286738

267x182x110 mm
24
IP66
16 x M32 8 x M40
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M32
  • Einführung M40
  • Nennquerschnitt 35 mm²
  • 24 Kabeleinführungen
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 05
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 24
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Breite 201 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,7753 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 285x201x120
Einführung von Hinten ja
Einführungen 16 x M32 8 x M40
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe reinweiß; RAL 9010
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Höhe 120 mm
Länge 285 mm
Lichte Innenmaße 267x182x110 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 35 mm²
Nennspannung 500 V
Plombierbar ja
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen, glasfaserverstärkt
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 350 267x182x110 mm 24 IP66 16 x M32 8 x M40 lichtgrau; RAL 7035 2007125
1 Stück 4.088,25 € Preis / 100 Stück
T 350 RW 267x182x110 mm 24 IP66 16 x M32 8 x M40 reinweiß; RAL 9010 2007568
1 Stück 4.821,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

EU-Konformitätserklärung T 350 RW / 2007568 , 0.16MB , pdf
Download

T 350 RW / 2007568
Download