Kabelabzweigkasten T 60, Einsteckdichtung, flammwidrig

Art.Nr. 2007339 | EAN 4012195286509

2007339 / T 60 F
100x100x48 mm
7
IP66
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Materialien. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 960°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 960°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 6 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung ohne
Breite 114 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,6345 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 114x114x57
Einführung von Hinten ja
Einführungen

7 x M25

Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Form quadratisch
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Höhe 57 mm
Länge 114 mm
Lichte Innenmaße 100x100x48 mm
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 6 mm²
Nennspannung 500 V
Plombierbar ja
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
T 60 F 100x100x48 mm 7 IP66 lichtgrau; RAL 7035 2007339
5 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

EU-Konformitätserklärung T 60 F / 2007339 , 0.13MB , pdf
Download

T 60 F / 2007339
Download