Kabelabzweigkasten T 100, geschlossen
Art.Nr. 2007255 | EAN 4012195246855
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ keine Art der Gehäusedurchführung ohne Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Breite 116 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,6818 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 150x116x67 Einführung von Hinten ja Einführungen keine Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Form rechteckig Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Höhe 67 mm Länge 150 mm Lichte Innenmaße 136x102x57 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 10 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 100 OE / 2007255 , 0.28MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfEU-Konformitätserklärung T 100 OE / 2007255 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung T 100 OE / 2007255 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 100 , 0.32MB , pdfZeichengenehmigung KEMA-KEUR-Zertifikat T 60 - T 350 OE , 0.61MB , pdf