Kabelabzweigkasten T 60, geschlossen
Art.Nr. 2007239 | EAN 4012195246848
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ keine Art der Gehäusedurchführung ohne Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Breite 114 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,4532 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 114x114x57 Einführung von Hinten ja Einführungen keine Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Höhe 57 mm Länge 114 mm Lichte Innenmaße 100x100x46 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 60 OE / 2007239 , 0.28MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfEU-Konformitätserklärung T 60 OE / 2007239 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung T 60 OE / 2007239 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T60 , 0.31MB , pdfZeichengenehmigung KEMA-KEUR-Zertifikat T 60 - T 350 OE , 0.61MB , pdf