Kabelabzweigkasten T 250, Einsteckdichtung
Art.Nr. 2007109 | EAN 4012195246817
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 16 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Einsteckdichtung Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V Bestückung ohne Breite 190 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,8403 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 240x190x95 Einführung von Hinten ja Einführungen 9 x M25 7 x M32 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form rechteckig Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Höhe 95 mm Länge 240 mm Lichte Innenmaße 225x173x86 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 25 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar ja Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK05 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen, glasfaserverstärkt Witterungsbeständig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 250 / 2007109 , 0.27MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfEU-Konformitätserklärung T 250 / 2007109 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung T 250 / 2007109 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 250 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung KEMA-KEUR-Zertifikat T 60 - T 350 , 0.61MB , pdf