Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung
Art.Nr. 2007029 | EAN 4012195246770
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Runde Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 4 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Einsteckdichtung Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1873 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung aufrastend Dimension Ø80x51 Durchmesser 80 mm Einführung von Hinten ja Einführungen 4 x M25 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form rund Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Höhe 51 mm Lichte Innenmaße Ø63x45 mm Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt min. 2,5 mm² Nennspannung 500 V Plombierbar nein Schutzart IP65 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt T 25 / 2007029 , 0.26MB , pdfBroschüre FireBox , 2.86MB , pdfEU-Konformitätserklärung T 25 / 2007029 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung T 25 / 2007029 , 0.09MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung 2007 T 25 , 0.25MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung T 25 , 0.33MB , pdf