Leergehäuse X 16 mit Hutprofilschiene

Art.Nr. 2005498 | EAN 4012196582846

227x177x110 mm
IP67
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene 2069 und Befestigungsset.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 67
  • IK Code 09
  • Nennspannung 750 V
Technische Daten

Technische Daten

Anbaumöglichkeit nein
Breite 191 mm
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 240x191x125
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Form rechteckig
Geeignet für Außenanwendung ja
Höhe 126 mm
Länge 241 mm
Lichte Innenmaße 227x177x110 mm
Mit Deckel ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Schutzart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X16C R LGR 227x177x110 mm IP67 lichtgrau; RAL 7035 2005498
1 Stück 5.061,20 € Preis / 100 Stück
X16C R LGR-TR 227x177x110 mm IP67 grau / transparent 2005568
1 Stück 5.327,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung X16C R LGR / 2005498 , 0.16MB , pdf
Download

Download

X16C R LGR / 2005498
Download