Kabelabzweigkasten X 25

Art.Nr. 2005134 | EAN 4012196580538

271x187x110 mm
10
IP67
10 x Ø25/40/50
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • Einführung M25
  • Einführung M40
  • Einführung M50
  • 10 Kabeleinführungen ECO
  • Nennquerschnitt 25 mm²
  • Nennspannung 750 V
  • IK Code 09
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung ohne
Breite 202 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,6291 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 286x202x125
Einführung von Hinten nein
Einführungen 10 x Ø25/40/50
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Höhe 126 mm
Länge 286 mm
Lichte Innenmaße 271x187x110 mm
Max. Leiterquerschnitt 25 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max. 25 mm²
Nennquerschnitt min. 10 mm²
Nennspannung 750 V
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X25 LGR 271x187x110 mm 10 IP67 10 x Ø25/40/50 lichtgrau; RAL 7035 2005024
1 Stück 7.004,00 € Preis / 100 Stück
X25 LGR-TR 271x187x110 mm 10 IP67 10 x Ø25/40/50 grau / transparent 2005074
1 Stück 7.353,90 € Preis / 100 Stück
X25 SW 271x187x110 mm 10 IP67 10 x Ø25/40/50 graphitschwarz; RAL 9011 2005134
1 Stück 7.004,00 € Preis / 100 Stück
X25 SW-RO 271x187x110 mm 10 IP67 10 x Ø25/40/50 schwarz / rot 2005164
1 Stück 7.353,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung X25 SW / 2005134 , 0.16MB , pdf
Download

Download

X25 SW / 2005134
Download