Kabelabzweigkasten X 25 mit Hutprofilschiene

Art.Nr. 2005104 | EAN 4012196582785

2005104 / X25 R LGR-TR
271x187x110 mm
10
IP67
10 x Ø25/40/50
grau / transparent
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.


  • ENEC Österreich
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 67
  • Einführung M25
  • Einführung M40
  • Einführung M50
  • 10 Kabeleinführungen ECO
  • Nennquerschnitt 25 mm²
  • Nennspannung 750 V
  • IK Code 09
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V
Bestückung Tragschiene
Breite 202 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 5,3831 kg CO₂e / 1 Stück
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 286x202x125
Einführung von Hinten nein
Einführungen 10 x Ø25/40/50
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe grau / transparent
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form rechteckig
Glasfaserverstärkt ja
Halogenfrei ja
Höhe 126 mm
Länge 286 mm
Lichte Innenmaße 271x187x110 mm
Max. Leiterquerschnitt 25 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max. 25 mm²
Nennquerschnitt min. 10 mm²
Nennspannung 750 V
Plombierbar ja
Schlagfest ja
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK09
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polycarbonat
Witterungsbeständig ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
X25 R LGR-TR 271x187x110 mm 10 IP67 10 x Ø25/40/50 grau / transparent 2005104
1 Stück 7.721,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung X25 R LGR-TR / 2005104 , 0.16MB , pdf
Download

Download

X25 R LGR-TR / 2005104
Download