Kabelabzweigkasten X 02
Art.Nr. 2005054 | EAN 4012196577477
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 7 Art der Einführung Stufenmembran abschneidbar Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsisolationsspannung Ui 750 V Bestückung ohne Breite 95 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7418 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 95x95x72 Einführung von Hinten nein Einführungen 7 x Ø20 Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe grau / transparent flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C Form quadratisch Glasfaserverstärkt ja Halogenfrei ja Höhe 72 mm Länge 95 mm Lichte Innenmaße 85x85x57 mm Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Mit Abschirmung nein Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 1 mm² Nennspannung 750 V Plombierbar ja Schlagfest ja Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK09 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat Witterungsbeständig ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt X02 LGR-TR / 2005054 , 0.38MB , pdfEU-Konformitätserklärung X02 LGR-TR / 2005054 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE- Zertifikat für X-Serie , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung X-Serie , 2.22MB , pdfGebrauchsanleitung Bohrschablone X01-X02 , 0.04MB , pdf