Kabelabzweigkasten B 9 T, Durchstoßmembran, mit Kabelverschraubung, metrisch
Art.Nr. 2001861 | EAN 4012195539896
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDer Kabelabzweigkasten B9/T... besteht aus zwei verschiedenen halogenfreien Kunststoffkomponenten. Er hat 8 Gewindeeinführungen mit Durchstoßmembranen (7 x M20 seitlich und 1 x PG16 im Boden) sowie eine Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm.
Bei Verwendung der Kabelverschraubungen (zusätzliche Zugentlastung) ist ein Entfernen der Membran nicht erforderlich (Zeitgewinn). Schutzart IP 67 bei Durchstoßmembrane und bei Kabelverschraubung ohne Entfernen der Durchstoßmembrane.
Nennspannung 400 V; Nennquerschnitt 4 ÷ 6 mm².
Der Deckel wird mit 4 vormontierten, unverlierbaren Deckelschnellbefestigungen verschraubt (180°) und ist plombierbar.
Die Befestigungslöcher sind zusätzlich mit einer weichen Kunststoffkomponente ausgespritzt, für Schraubendurchmesser 5 mm (Abstand 75 mm). Lichte Innenmaße 98x98x40
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Einführungen 9 Art der Einführung Kabel Art der Einführung_ Kabel/Verschraubung Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Dichtmembran Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V Breite 110 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,6827 kg CO₂e / 1 Stück Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 110x110x50 Einführung von Hinten ja Einführungen 8 Gewindeeinführungen (7 x M20 seitlich und 1 x PG16 im Boden), 1 Membraneinführung im Boden für Kabeldurchmesser bis 15 mm Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe lichtgrau; RAL 7035 flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Halogenfrei ja Höhe 51 mm Länge 110 mm Lichte Innenmaße 98x98x40 mm Max. Leiterquerschnitt 6 mm² Mit Deckel ja Montageart Wand-/ Deckenmontage Nennquerschnitt max. 6 mm² Nennquerschnitt min. 4 mm² Nennspannung 400 V Plombierbar ja Schutzart IP67 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Witterungsbeständig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt B 9 T M NL / 2001861 , 0.37MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung B9/T , 0.12MB , pdf