Trägerschraubklammer, mit Gelenk

Art.Nr. 1488111 | EAN 4012195407140

1488111 / TK FL G
24 mm
2,8 kN
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zweigelenk-Trägerklammer für die Befestigung an Trägern ohne Schweißen und Bohren. Die maximale Belastung ist abhängig von der Belastungsrichtung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil sonstige
Befestigungsart schrauben
Bruchlast 2,8 kN
Dimension 0-24mm
Flanschdicke F max. 24 mm
Geeignet für Gewindestange metrisch 10
Gewinde metrisch 10
Oberfläche Zinklamelle
Scharnier justierbar ja
Scharnierend ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Flanschdicke F max. Bruchlast Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TK FL G 24 mm 2,8 kN 1488111
10 Stück 3.171,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

TK FL G / 1488111
Download