Trägerschraubklammer, mit Durchgangsloch
Art.Nr. 1488031 | EAN 4012195150978
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMit Durchgangsloch.
Max. Anzugsdrehmoment: 21 Nm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Loch Befestigungsart schrauben Befestigungsloch 13 mm Breite 23,5 mm Bruchlast 3,5 kN Dimension 0-26mm Flanschdicke F max. 26 mm Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Höhe 54 mm Länge 58 mm Maß B 23,5 mm Maß D 13 mm Maß F 26 mm Maß G M10 Maß H 54 mm Maß L 58 mm Max. Anzugsdrehmoment 21 Nm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Temperguss - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FL 3 TG / 1488031 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung FL 3 TG / 1488031 , 0.06MB , pdf