Trägerklammer SSP 20-40, VA M6
Art.Nr. 1486242 | EAN 4012196342174
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDiese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Gewinde Befestigungsart klemmen Bruchlast F1 1,4 kN Bruchlast F2 1,3 kN CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,3119 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 20-40mm Flanschdicke F max. 40 mm Flanschdicke F min. 20 mm Geeignet für Gewindestange metrisch 6 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Maß B 48 mm Maß H 65 mm Maß L 47 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSP 20-40 M6 A2 / 1486242 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung SSP 20-40 M6 A2 / 1486242 , 0.04MB , pdf