Schlitzband, Stäbe FT

Art.Nr. 1465767 | EAN 4012195137597

3000 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gelochtes Schlitzband in Stäben.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 20 x 3
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,0154 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 20x3x3000mm
Länge 3000 mm
Lochgröße 6,5 x 40 mm
Maß b 20 mm
Maß d 6,5 mm
Maß e 40 mm
Maß t 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
per Bund 60
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Abmessung Lochgröße Art.Nr. Menge kl. VKE
OSS 20x3 3M FT 3000 mm 20 x 3 6,5 x 40 mm 1465767
60 m
OSS 30x3 3M FT 3000 mm 30 x 3 8,5 x 70 mm 1465805
30 m
OSS 40x4 3M FT 3000 mm 40 x 4 8,5 x 70 mm 1465821
30 m
Downloads

Download

OSS 20x3 3M FT / 1465767
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C