Schraub-Abstandschelle

Art.Nr. 1366122 | EAN 4012195117919

2 mm
M6 mm
Stahl
galvanisch verzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mit Gewinde M6.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0625 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 8-12mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Länge 43 mm
Lochgröße M6 mm
Maß A 43 mm
Maß B 28 mm
Maß D 12 mm
Maß D min. 12 mm
Maß t 2 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 8 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Lochgröße Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE
731 W 12 G 2 mm M6 mm 8 mm 12 mm Stahl galvanisch verzinkt 1366122
50 Stück
731 W 16 G 2 mm M6 mm 12 mm 16 mm Stahl galvanisch verzinkt 1366165
50 Stück
731 W 20 G 2 mm M6 mm 16 mm 20 mm Stahl galvanisch verzinkt 1366203
50 Stück
731 W 25 G 2 mm M6 mm 20 mm 25 mm Stahl galvanisch verzinkt 1366254
50 Stück
731 W 30 G 2 mm M6 mm 25 mm 30 mm Stahl galvanisch verzinkt 1366300
25 Stück
731 W 35 G 2 mm M6 mm 30 mm 35 mm Stahl galvanisch verzinkt 1366351
25 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 731 W 12 G / 1366122 , 0.13MB , pdf
Download

731 W 12 G / 1366122
Download