Abstandschelle 733 A2
Art.Nr. 1362990 | EAN 4012196608935
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2554 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 30-36mm für Durchmesser 30 - 36 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 65 mm Maß b 16 mm Maß B 51 mm Maß D max. 36 mm Maß D min. 30 mm Maß L 10 mm Maß s 20 mm Maß t1 1,5 Maß t2 1,5 Maß x 9 mm Materialstärke 1,5 mm Spannbereich D max. 36 mm Spannbereich D min. 30 mm UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASL 733 36 A2 / 1362990 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung ASL 733 36 A2 / 1362990 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 2.43MB , pdf