Abstandschelle 733 A4

Art.Nr. 1362934 | EAN 4012196600359

1,5 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,4212 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 44-53mm
für Durchmesser 44 - 53
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Maß A 84 mm
Maß b 16 mm
Maß B 70 mm
Maß D 53 mm
Maß D max. 53 mm
Maß D min. 44 mm
Maß L 10 mm
Maß s 29,5 mm
Maß t1 1,5
Maß t2 2
Maß x 13,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Spannbereich D max. 53 mm
Spannbereich D min. 44 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASL 733 10 A4 1,5 mm 8 mm 10 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362904
25 Stück 1.236,90 € Preis / 100 Stück
ASL 733 12 A4 1,5 mm 10 mm 12 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362906
25 Stück 1.301,95 € Preis / 100 Stück
ASL 733 14 A4 1,5 mm 12 mm 14 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362908
25 Stück 1.370,60 € Preis / 100 Stück
ASL 733 17 A4 1,5 mm 14 mm 17 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362912
25 Stück 1.405,85 € Preis / 100 Stück
ASL 733 20 A4 1,5 mm 17 mm 20 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362914
25 Stück 1.429,70 € Preis / 100 Stück
ASL 733 25 A4 1,5 mm 20 mm 25 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362918
25 Stück 1.463,35 € Preis / 100 Stück
ASL 733 30 A4 1,5 mm 25 mm 30 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362922
20 Stück 1.745,60 € Preis / 100 Stück
ASL 733 36 A4 1,5 mm 30 mm 36 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362926
20 Stück 1.799,60 € Preis / 100 Stück
ASL 733 44 A4 1,5 mm 36 mm 44 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362930
20 Stück 1.971,05 € Preis / 100 Stück
ASL 733 53 A4 1,5 mm 44 mm 53 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362934
20 Stück 2.142,50 € Preis / 100 Stück
ASL 733 63 A4 1,5 mm 53 mm 63 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362938
20 Stück 2.219,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung ASL 733 53 A4 / 1362934 , 0.16MB , pdf
Download

ASL 733 53 A4 / 1362934
Download