Abstandschelle 733 G

Art.Nr. 1362754 | EAN 4012196600021

1,5 mm
Stahl
galvanisch verzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0559 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 8-10mm
für Durchmesser 8 - 10
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Maß A 37 mm
Maß B 25 mm
Maß b 16 mm
Maß D 10 mm
Maß D max. 10 mm
Maß D min. 8 mm
Maß L 10 mm
Maß s 5,5 mm
Maß t1 1
Maß t2 1,5
Maß x 3 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D max. 10 mm
Spannbereich D min. 8 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASL 733 10 G 1,5 mm 8 mm 10 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362754
25 Stück 231,20 € Preis / 100 Stück
ASL 733 12 G 1,5 mm 10 mm 12 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362756
25 Stück 243,40 € Preis / 100 Stück
ASL 733 14 G 1,5 mm 12 mm 14 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362758
25 Stück 256,20 € Preis / 100 Stück
ASL 733 17 G 1,5 mm 14 mm 17 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362762
25 Stück 261,30 € Preis / 100 Stück
ASL 733 20 G 1,5 mm 17 mm 20 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362764
25 Stück 284,25 € Preis / 100 Stück
ASL 733 25 G 1,5 mm 20 mm 25 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362768
25 Stück 295,10 € Preis / 100 Stück
ASL 733 30 G 1,5 mm 25 mm 30 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362772
20 Stück 342,00 € Preis / 100 Stück
ASL 733 36 G 1,5 mm 30 mm 36 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362776
20 Stück 382,45 € Preis / 100 Stück
ASL 733 44 G 1,5 mm 36 mm 44 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362780
20 Stück 419,85 € Preis / 100 Stück
ASL 733 53 G 1,5 mm 44 mm 53 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362784
20 Stück 464,20 € Preis / 100 Stück
ASL 733 63 G 1,5 mm 53 mm 63 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362788
20 Stück 500,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung ASL 733 10 G / 1362754 , 0.16MB , pdf
Download

ASL 733 10 G / 1362754
Download