Abstandschelle 733 FT
Art.Nr. 1362730 | EAN 4012196599998
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1088 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 36-44mm für Durchmesser 36 - 44 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 73 mm Maß B 59 mm Maß b 16 mm Maß D 44 mm Maß D max. 44 mm Maß D min. 36 mm Maß L 10 mm Maß s 24 mm Maß t1 1,5 Maß t2 1,5 Maß x 12 mm Materialstärke 1,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Spannbereich D max. 44 mm Spannbereich D min. 36 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASL 733 44 FT / 1362730 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung ASL 733 44 FT / 1362730 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung ASL 733 44 FT / 1362730 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 2.43MB , pdf