Abstandschelle 732 A4

Art.Nr. 1362489 | EAN 4012196599868

Edelstahl, rostfrei 1.4571
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,419 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 53-63mm
für Durchmesser 53 - 63
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Maß A 94 mm
Maß B 80 mm
Maß b 18 mm
Maß D 63 mm
Maß D max. 63 mm
Maß D min. 53 mm
Maß H1 12 mm
Maß t1 1,5
Maß t2 1,5
Maß x 15 mm
Materialstärke 1,5 mm
Spannbereich D max. 63 mm
Spannbereich D min. 53 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASG 732 6 A4 1,25 mm 5 mm 6 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362454
25 Stück 1.027,25 € Preis / 100 Stück
ASG 732 7 A4 1,25 mm 6 mm 7 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362456
25 Stück 1.052,95 € Preis / 100 Stück
ASG 732 8 A4 1,25 mm 7 mm 8 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362458
25 Stück 1.065,90 € Preis / 100 Stück
ASG 732 10 A4 1,25 mm 8 mm 10 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362460
25 Stück 1.084,20 € Preis / 100 Stück
ASG 732 12 A4 1,25 mm 10 mm 12 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362462
25 Stück 1.116,05 € Preis / 100 Stück
ASG 732 14 A4 1,25 mm 12 mm 14 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362464
25 Stück 1.129,70 € Preis / 100 Stück
ASG 732 17 A4 1,25 mm 14 mm 17 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362467
25 Stück 1.135,45 € Preis / 100 Stück
ASG 732 20 A4 1,25 mm 17 mm 20 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362469
25 Stück 1.156,45 € Preis / 100 Stück
ASG 732 25 A4 1,25 mm 20 mm 25 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362472
25 Stück 1.208,10 € Preis / 100 Stück
ASG 732 30 A4 1,5 mm 25 mm 30 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362474
20 Stück 1.255,45 € Preis / 100 Stück
ASG 732 36 A4 1,5 mm 30 mm 36 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362478
20 Stück 1.323,75 € Preis / 100 Stück
ASG 732 44 A4 1,5 mm 36 mm 44 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362482
20 Stück 1.511,80 € Preis / 100 Stück
ASG 732 53 A4 1,5 mm 44 mm 53 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362486
20 Stück 1.881,60 € Preis / 100 Stück
ASG 732 63 A4 1,5 mm 53 mm 63 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 1362489
20 Stück 2.352,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung ASG 732 63 A4 / 1362489 , 0.16MB , pdf
Download

ASG 732 63 A4 / 1362489
Download