Abstandschelle 732 G

Art.Nr. 1362440 | EAN 4012196599707

Stahl
galvanisch verzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1369 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 44-53mm
für Durchmesser 44 - 53
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Maß A 84 mm
Maß B 70 mm
Maß b 18 mm
Maß D 53 mm
Maß D max. 53 mm
Maß D min. 44 mm
Maß H1 6,5 mm
Maß t1 1,5
Maß t2 1,5
Maß x 13,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D max. 53 mm
Spannbereich D min. 44 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Materialstärke Spannbereich D min. Spannbereich D max. Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASG 732 6 G 1,25 mm 5 mm 6 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362404
25 Stück 190,15 € Preis / 100 Stück
ASG 732 7 G 1,25 mm 6 mm 7 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362406
25 Stück 192,00 € Preis / 100 Stück
ASG 732 8 G 1,25 mm 7 mm 8 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362408
25 Stück 197,75 € Preis / 100 Stück
ASG 732 10 G 1,25 mm 8 mm 10 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362410
25 Stück 202,00 € Preis / 100 Stück
ASG 732 12 G 1,25 mm 10 mm 12 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362412
25 Stück 207,45 € Preis / 100 Stück
ASG 732 14 G 1,25 mm 12 mm 14 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362414
25 Stück 209,80 € Preis / 100 Stück
ASG 732 17 G 1,25 mm 14 mm 17 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362417
25 Stück 211,00 € Preis / 100 Stück
ASG 732 20 G 1,25 mm 17 mm 20 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362420
25 Stück 214,55 € Preis / 100 Stück
ASG 732 25 G 1,25 mm 20 mm 25 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362424
25 Stück 224,45 € Preis / 100 Stück
ASG 732 30 G 1,5 mm 25 mm 30 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362428
20 Stück 233,20 € Preis / 100 Stück
ASG 732 36 G 1,5 mm 30 mm 36 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362432
20 Stück 254,40 € Preis / 100 Stück
ASG 732 44 G 1,5 mm 36 mm 44 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362436
20 Stück 288,50 € Preis / 100 Stück
ASG 732 53 G 1,5 mm 44 mm 53 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362440
20 Stück 346,20 € Preis / 100 Stück
ASG 732 63 G 1,5 mm 53 mm 63 mm Stahl galvanisch verzinkt 1362444
20 Stück 467,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung ASG 732 53 G / 1362440 , 0.16MB , pdf
Download

ASG 732 53 G / 1362440
Download