Abstandschelle 732 G
Art.Nr. 1362406 | EAN 4012196599592
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Gewindeanschluss CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0485 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 6-7mm für Durchmesser 6 - 7 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 35 mm Maß b 18 mm Maß B 23 mm Maß D 7 mm Maß D max. 7 mm Maß D min. 6 mm Maß H1 6,5 mm Maß t1 1 Maß t2 1,25 Maß x 1,5 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Spannbereich D max. 7 mm Spannbereich D min. 6 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASG 732 7 G / 1362406 , 0.28MB , pdfEU-Konformitätserklärung ASG 732 7 G / 1362406 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 2.43MB , pdf