Abstandschelle 732 FT
Art.Nr. 1362354 | EAN 4012196599332
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät.
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Gewindeanschluss CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0445 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 5-6mm für Durchmesser 5 - 6 Geeignet im Brandschutzbereich ja Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Maß A 35 mm Maß B 23 mm Maß b 18 mm Maß D 6 mm Maß D max. 6 mm Maß D min. 5 mm Maß H1 6,5 mm Maß t1 1 Maß t2 1,25 Maß x 1,5 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Spannbereich D max. 6 mm Spannbereich D min. 5 mm UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASG 732 6 FT / 1362354 , 0.29MB , pdfEU-Konformitätserklärung ASG 732 6 FT / 1362354 , 0.16MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 Leergehäuse , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Zugentlastung ZSE90 für senkrechte Kabelverlegung , 2.43MB , pdf