Universal-Gegenwanne, Kunststoff
Art.Nr. 1198090 | EAN 4012196636297
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungUnabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügelschelle. Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite, kombinierbar zur Doppelwanne. Nachträgliche Installation ohne Demontage der Bügelschelle möglich.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne Dimension 82-90mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für max. Kabeldurchmesser 90 mm Maß B 96 mm Maß H 12,8 mm Maß L 40 mm Spannbereich D max. 90 mm Spannbereich D min. 82 mm Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058UW 90 LGR / 1198090 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2058UW 90 LGR / 1198090 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung 2058UW 90 LGR / 1198090 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universal-Gegenwanne , 0.09MB , pdf