Bündelschelle FT

Art.Nr. 1194089 | EAN 4012195081319

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schelle und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Senkschraube aus Edelstahl rostfrei, Gleitmutter aus Stahl galvanisch verzinkt.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,716 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 80x100mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 17 mm
Halogenfrei nein
Maß B 100 mm
Maß H 80 mm
Maß h 55 mm
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß H Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 B 40 FT 100 mm 40 mm 1194046
50 Stück 2.462,45 € Preis / 100 Stück
2056 B 35 FT 50 mm 35 mm 1194054
100 Stück 1.887,80 € Preis / 100 Stück
2056 B 80 FT 100 mm 80 mm 1194089
25 Stück 2.792,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 2056 B 80 FT / 1194089 , 0.16MB , pdf
Download

2056 B 80 FT / 1194089
Download