Bündelschelle FT
Art.Nr. 1194054 | EAN 4012195081258
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchelle und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Senkschraube aus Edelstahl rostfrei, Gleitmutter aus Stahl galvanisch verzinkt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3215 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 35x50mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 16 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 17 mm Halogenfrei nein Maß B 50 mm Maß H 35 mm Maß h 20 mm Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 B 35 FT / 1194054 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2056 B 35 FT / 1194054 , 0.16MB , pdf