Bündelschelle FT
Art.Nr. 1194046 | EAN 4012195081197
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchelle und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Senkschraube aus Edelstahl rostfrei, Gleitmutter aus Stahl galvanisch verzinkt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,6123 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 40x100mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 16 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 17 mm Halogenfrei nein Maß B 100 mm Maß H 40 mm Maß h 15 mm Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 B 40 FT / 1194046 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2056 B 40 FT / 1194046 , 0.16MB , pdf