Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186729 / Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1175343 | EAN 4012195072973

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1237 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 28-34mm
für 1 Kabel H 67 mm
für 1 Kabel L 37,5
für 2 Kabel H 103 mm
für 2 Kabel L 44,5 mm
für 3 Kabel H 139 mm
für 3 Kabel L 44,5 mm
für Rohrdurchmesser max. 32 mm
für Rohrdurchmesser min. 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Halogenfrei ja
Maß A 20 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 67 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 34 mm
Spannbereich D min. 28 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE
2056U 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1175165
100 Stück
2056U 22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1175211
100 Stück
2056U 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1175289
100 Stück
2056U 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1175343
100 Stück
2056U 40 FT 34 mm 40 mm 5 Nm 1175408
100 Stück
2056U 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1175467
100 Stück
2056U 52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1175521
100 Stück
2056U 58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1175580
100 Stück
2056U 70 FT 64 mm 70 mm 5 Nm 1175696
50 Stück
2056U 90 FT 82 mm 90 mm 5 Nm 1175904
25 Stück
2056U 100 FT 90 mm 100 mm 5 Nm 1175998
25 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056U 34 FT / 1175343 , 0.13MB , pdf
Download

2056U 34 FT / 1175343
Download