Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1187620 / Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1169289 | EAN 4012195070818

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Flachstahl
  • U-Stahl
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1199 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 22-28mm
für 1 Kabel H 60 mm
für 1 Kabel L 34
für 2 Kabel H 90 mm
für 2 Kabel L 47 mm
für 3 Kabel H 120 mm
für 3 Kabel L 47 mm
für Rohrdurchmesser max. 25 mm
für Rohrdurchmesser min. 25 mm
Halogenfrei ja
Maß A 23 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 60 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 28 mm
Spannbereich D min. 22 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056F 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1169122
100 Stück 497,85 € Preis / 100 Stück
2056F 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1169165
100 Stück 505,00 € Preis / 100 Stück
2056F 22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1169211
100 Stück 529,85 € Preis / 100 Stück
2056F 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1169289
100 Stück 614,70 € Preis / 100 Stück
2056F 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1169343
100 Stück 728,35 € Preis / 100 Stück
2056F 40 FT 34 mm 40 mm 5 Nm 1169408
100 Stück 834,65 € Preis / 100 Stück
2056F 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1169467
100 Stück 916,90 € Preis / 100 Stück
2056F 64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1169645
50 Stück 1.141,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056F 28 FT / 1169289 , 0.16MB , pdf
Download

2056F 28 FT / 1169289
Download