Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186102 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1159712 | EAN 4012195668190

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,187 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 8-12mm
für 1 Kabel H 44 mm
für 1 Kabel L 32,5
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Halogenfrei nein
Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 30 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 3,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301)
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE
2056 M 12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1159712
50 Stück
2056 M 16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1159716
50 Stück
2056 M 22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1159722
50 Stück
2056 M 28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1159728
25 Stück
2056 M 40 A2 34 mm 40 mm 5 Nm 1159740
25 Stück
2056 M 46 A2 40 mm 46 mm 5 Nm 1159746
25 Stück
2056 M 52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1159752
25 Stück
2056 M 58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1159758
15 Stück
2056 M 70 A2 64 mm 70 mm 5 Nm 1159770
15 Stück
2056 M 76 A2 70 mm 76 mm 5 Nm 1159776
10 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056 M 12 A2 / 1159712 , 0.13MB , pdf
Download

2056 M 12 A2 / 1159712
Download