Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186656 / Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Art.Nr. 1158239 | EAN 4012195912330

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,6389 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 52-58mm
für Rohrdurchmesser max. 50 mm
für Rohrdurchmesser min. 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Halogenfrei nein
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 93,5 mm
Maß L 30 mm
Maß t 2,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 58 mm
Spannbereich D min. 52 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne sonstige
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U M 12 A4 8 mm 12 mm 3 Nm 1158207
100 Stück 1.121,70 € Preis / 100 Stück
2056U M 28 A4 22 mm 28 mm 3 Nm 1158219
100 Stück 1.376,85 € Preis / 100 Stück
2056U M 34 A4 28 mm 34 mm 5 Nm 1158223
100 Stück 1.737,45 € Preis / 100 Stück
2056U M 40 A4 34 mm 40 mm 5 Nm 1158227
100 Stück 2.081,80 € Preis / 100 Stück
2056U M 46 A4 40 mm 46 mm 5 Nm 1158231
100 Stück 2.272,75 € Preis / 100 Stück
2056U M 58 A4 52 mm 58 mm 5 Nm 1158239
100 Stück 2.797,25 € Preis / 100 Stück
2056U M 64 A4 58 mm 64 mm 5 Nm 1158243
100 Stück 2.939,95 € Preis / 100 Stück
2056U M 70 A4 64 mm 70 mm 5 Nm 1158247
50 Stück 4.534,95 € Preis / 100 Stück
2056U M 76 A4 70 mm 76 mm 5 Nm 1158251
25 Stück 5.932,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056U M 58 A4 / 1158239 , 0.16MB , pdf
Download

2056U M 58 A4 / 1158239
Download