Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186012 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 3-fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1156268 | EAN 4012195958826

3 Nm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 3-fach 12-16mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1216 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 12-16mm
für Rohrdurchmesser max. 16 mm
für Rohrdurchmesser min. 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Halogenfrei nein
Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 82 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 12 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE
2056 M3 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1156241
50 Stück
2056 M3 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1156268
50 Stück
2056 M3 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1156284
50 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056 M3 16 FT / 1156268 , 0.13MB , pdf
Download

2056 M3 16 FT / 1156268
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C