Hammerkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148306 | EAN 4012196490059
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0035 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M6x30mm Drehmoment 3,3 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 6 x 30 Höhe 6 mm Länge 34,5 mm Maß H 6 mm Maß L 30 mm Oberfläche Zinklamelle Unterlegscheibe Ø 12 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HB M6x30 ZL / 1148306 , 0.17MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung MS41HB M6x30 ZL / 1148306 , 0.04MB , pdf