- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
-
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0024 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M12 Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Höhe 9,5 mm Länge 35 mm Mit Feder nein Oberfläche Zinklamelle Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41SN M12 ZL / 1147218 , 0.20MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung MS41SN M12 ZL / 1147218 , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch