Montagewinkel, 45° mit 4 Löchern A2
Art.Nr. 1124709 | EAN 4012195805069
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 45°-Winkel Breite 40 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,308 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 101x101x40x4 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 101 mm Länge 101 mm Lochgröße 13 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 4 VW 45 A2 / 1124709 , 0.19MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung GMS 4 VW 45 A2 / 1124709 , 0.04MB , pdf