Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern FT
Art.Nr. 1124663 | EAN 4012195486114
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 90°-Winkel Breite 40 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7383 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 104x104x40x5 Geeignet für Profilformen C-Profil Höhe 104 mm Länge 104 mm Lochgröße 13 mm Materialstärke 5 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 4 VW 90 FT / 1124663 , 0.18MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung GMS 4 VW 90 FT / 1124663 , 0.04MB , pdfKonformitätserklärung des Herstellers GMS 4 VW 90 FT / 1124663 , 0.57MB , pdf