Verbindungsplatte mit 3 Löchern FT

Art.Nr. 1124647 | EAN 4012195486039

1124647 / GMS 3 VP FT
150 mm
40 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,5821 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 150x40x5
Geeignet für Profilformen C-Profil
Höhe 5 mm
Länge 150 mm
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 VP FT 150 mm 40 mm 1124647
20 Stück 563,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

GMS 3 VP FT / 1124647
Download