Schienenverbinder SV mit 3 Löchern A4

Art.Nr. 1123128 | EAN 4012195939245

1123128 / SVE 41 A4
100 mm
47 mm
4 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der Schienenverbinder dient als Verlängerung der Montageschiene MS4141. Diese Verbindung kann einfach und sicher auf der Baustelle oder vorgefertigt in der Werkstatt erfolgen.
Es ist gewährleistet, dass kein Schwachpunkt im Bereich der der Schienenkupplung entsteht. Hier gelten die statischen Werte der Montageschiene.

Lieferumfang:
Haltebleche Typ4141 und passende Sechskantschrauben lose beigelegt.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung gelocht
Bohrlochabstand mittig 60 mm
Breite 47 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,1506 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 100x4mm
Geeignet für Profilformen U-Profil
Höhe 39,4 mm
Länge 100 mm
Lochgröße 12 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,97 cm²
Statischer Wert ly 6,05 cm
Statischer Wert lz 9,01 cm
Statischer Wert Wy 2,91 cm²
Statischer Wert Wz 4,4 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Materialstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SVE 41 A4 100 mm 47 mm 4 mm 1123128
10 Stück 13.646,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

SVE 41 A4 / 1123128
Download