Schienenverbinder SV mit 3 Löchern A2
Art.Nr. 1123126 | EAN 4012195939238
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDer Schienenverbinder dient als Verlängerung der Montageschiene MS4141. Diese Verbindung kann einfach und sicher auf der Baustelle oder vorgefertigt in der Werkstatt erfolgen.
Es ist gewährleistet, dass kein Schwachpunkt im Bereich der der Schienenkupplung entsteht. Hier gelten die statischen Werte der Montageschiene.
Lieferumfang:
Haltebleche Typ4141 und passende Sechskantschrauben lose beigelegt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung gelocht Bohrlochabstand mittig 60 mm Breite 47 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,7217 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 100x4mm Geeignet für Profilformen U-Profil Höhe 39,4 mm Länge 100 mm Lochgröße 12 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör ja Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Profil Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 2,97 cm² Statischer Wert ly 6,05 cm Statischer Wert lz 9,01 cm Statischer Wert Wy 2,91 cm² Statischer Wert Wz 4,4 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SVE 41 A2 / 1123126 , 0.19MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung SVE 41 A2 / 1123126 , 2.00MB , pdf