Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FS, Seitenlochung
Art.Nr. 1123010 | EAN 4012195698319
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Breite 41 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,9149 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 3000x41x41 Funktionserhalt ja Höhe 41 mm Länge 3000 mm Lochgröße 14x28 mm Maß L 3000 mm Materialstärke 2 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung ja Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 2,45 cm² Statischer Wert ly 5,18 cm Statischer Wert lz 7,56 cm Statischer Wert Wy 2,51 cm² Statischer Wert Wz 2,69 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MSL4141PP3000FS / 1123010 , 0.21MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf