Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1122918 | EAN 4012195686262

41 mm
21 mm
2 mm
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 41 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,5679 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x41x21
Funktionserhalt ja
Höhe 21 mm
Länge 2000 mm
Lochgröße 14x28 mm
Maß L 2000 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,65 cm²
Statischer Wert ly 0,95 cm
Statischer Wert lz 4,51 cm
Statischer Wert Wy 0,89 cm²
Statischer Wert Wz 2,2 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4121P2000FS 2000 mm 41 mm 21 mm 2 mm bandverzinkt 1122918
2 m 4.718,50 € Preis / 100 m
MS4121P3000FS 3000 mm 41 mm 21 mm 2 mm bandverzinkt 1122920
3 m 4.718,50 € Preis / 100 m
MS4121P6000FS 6000 mm 41 mm 21 mm 2 mm bandverzinkt 1122922
6 m 4.718,50 € Preis / 100 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL MS41SN M10 ZL 1147214
50 Stück 291,75 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL MS41HB M10x30 ZL 1148322
50 Stück 711,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 22 FT 1175211
100 Stück 529,85 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 28 FT 1175289
100 Stück 614,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

MS4121P2000FS / 1122918
Download