Montageschiene MS4182, Schlitz 22 mm, doppelt, A2, gelocht

Art.Nr. 1122682 | EAN 4012195938026

41 mm
82 mm
2 mm
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geschweißt).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Steg gelocht
Ausführung Doppelprofil
Breite 41 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 20,9602 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 3000x41x82
Funktionserhalt nein
Höhe 82 mm
Länge 3000 mm
Lochgröße 14x28 mm
Maß L 3000 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 4,9 cm²
Statischer Wert ly 30,69 cm
Statischer Wert lz 15,11 cm
Statischer Wert Wy 2,51 cm²
Statischer Wert Wz 2,69 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4182P3000A2 3000 mm 41 mm 82 mm 2 mm blank, nachbehandelt 1122682
3 m 27.793,20 € Preis / 100 m
MS4182P6000A2 6000 mm 41 mm 82 mm 2 mm blank, nachbehandelt 1122684
6 m 27.793,20 € Preis / 100 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter A4 Gleitmutter A4 MS41SN M10 A4 1147234
50 Stück 780,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube A4 Hammerkopfschraube A4 MS41HB M10x30 A4 1148422
50 Stück 2.423,30 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 22 FT 1175211
100 Stück 529,85 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT 2056U 28 FT 1175289
100 Stück 614,70 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2 Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2 2056U 12 A2 1178504
50 Stück 1.612,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS4182P3000A2 / 1122682
Download