Montageschiene MS4182, Schlitz 22 mm, doppelt, FS, gelocht
Art.Nr. 1122678 | EAN 4012195698043
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungProfil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Steg gelocht Ausführung Doppelprofil Breite 41 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 9,9872 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 6000x41x82 Funktionserhalt nein Höhe 82 mm Länge 6000 mm Lochgröße 14x28 mm Maß L 6000 mm Materialstärke 2 mm Mit Zahnung ja Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 4,86 cm² Statischer Wert ly 30,69 cm Statischer Wert lz 15,11 cm Statischer Wert Wy 2,51 cm² Statischer Wert Wz 2,69 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4182P6000FS / 1122678 , 0.17MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung MS4182P6000FS / 1122678 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung MS4182P6000FS / 1122678 , 0.09MB , pdf